30 TCM CTL 6000.000 - Abgekündigtes Produkt

Das Produkt 30 TCM CTL 6000.000 wurde abgekündigt. Kontaktieren Sie uns bei weiteren Fragen.

30 TCM CTL 6000.000
T-Case

, T-Case, metrisch, 30 mm Durchmesser, StandardMin. 50 Rockwell C

Vorlaufzeit:  Next Day Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.
Abgelängt:

Min: 1000.0 mm  Max: 6000.0 mm  Tolerance +/- 0.8 mm


  • Wellenstützen vereinfachen die Montage von Thomson 60 Case-Wellen. Anwender der Thomson 60 Case-Wellen sollten den Einsatz dieser Wellenstützen unbedingt in Erwägung ziehen.

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
[dia] 30.0000
[ToleranceValues] h7 µm

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Wellentyp --
Werkstoff, Welle Kohlenstoffstahl CF53
Oberflächengüte 0,25 Ra µm
Härte Min. 50 Rockwell C
Länge 6.000,0 mm / 236,2 in
Durchmesser 30 mm / 1,181 in
Ge­wicht 33,000 kg/m / 238,689 lbs/ft
Konizität 0,0030 mm / 0,0001 in

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?